Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 26 product(s)
Rozdielový tlakový spínač, RT262A
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 11
Rozdielový tlakový spínač, RT260A
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22
Rozdielový tlakový spínač, RT260A
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.5 - 6, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42
Rozdielový tlakový spínač, RT260A
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 1.5 - 11, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: M, Veľkosť tlakového pripojenia: 12 x 1.5, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 42
Rozdielový tlakový spínač, RT260A
Nastavenie rozsahu rozd. tlaku [bar]: 0.5 - 4, Funkcia resetovania: Automatický, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 3/8, Klasifikácia IP krytia: IP66, Max. Pracovný tlak [bar]: 22