Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Direct heating stations with instantaneous domestic hot water preparation are used in single-family houses, where pressure and temperature conditions allow direct connections, but the most common use is in the multi-family buildings with decentralized heating and DHW installations.
Shows 45 product(s)
Termix VMTD-N-B, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-N-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: IHPT
Typ: Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Termix VMTD-F-I, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: IHPT
Typ: Termix VMTD-F-I, Typ 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Termix VMTD-N-B, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: Zónový ventil, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-N-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
Termix VMTD-F-B, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-F-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
Termix VMTD-F-B, Typ 3, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-F-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
Termix VMTD-F-B, Typ 1, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-F-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
Termix VMTD-F-B, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-F-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
Termix VMTD-F-B, Typ 3, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-F-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
Termix VMTD-F-B, Typ 4, Názov regulátora vykurovania: AVPL, Názov regulátora TÚV: AVTB
Typ: Termix VMTD-F-B, Typ 4, 16 bar, 120 °C, AVTB