Elektrické pohony, AMV 33, Napájacie napätie [V] AC: 24

082G3014

AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.106 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 2.012 Kilogram
Objem 3.471 Liter
EAN 5702421510629

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Havarijná funkcia Áno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia spätnej väzby nie - potrebný potenciometer
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina nadol (spiatočka) Áno
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 12 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 3 s/mm
SCIP dossier no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Stupeň krytia IP54
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Trieda ochrany II
Typ AMV 33
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu 3-bodová
Typ rýchlosti Rýchly
Uzatváracia sila [N] 450 N
Zdvih (mm) 10 mm
Čas obrátky [s] 0 "

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality