Príslušenstvo pre elektrické vykurovanie

Shows 89 product(s)

12609001

Tracer on crutch, DEVItector™ V2

Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Vineyard frost protection; Ground ice and snow melting; Sport fields; Floor heating

12609002

DEVItector™V2 High Volt, with hand tracer

Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Vineyard frost protection; Ground ice and snow melting; Sport fields; Floor heating

140F0954

Príslušenstvo, Vykurovacie káble s vlastným obmedzením

Con. kit cable/jun. box+end t.(pipeheat), Used for product: DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.; DEVIpipeheat™ 10 V3; DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.; DEVIpipeheat™ 10 V2

140F0955

Príslušenstvo, Vykurovacie káble s vlastným obmedzením

Con. kit cable/coldlead+end t.(pipeheat), Used for product: DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.; DEVIpipeheat™ 10 V3; DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.; DEVIpipeheat™ 10 V2

140F0956

Príslušenstvo, Vykurovacie káble s vlastným obmedzením

3/4"+1" Pipe Fitting DEVIpipeheat™ 10 V3, Used for product: DEVIpipeheat™ 10 V3; DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.

Zobraziť: