Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 253 product(s)
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS3E 25-5, 20 mm, Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Hodnota Kv [m³/h]: 1.7
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS3E 25-10, 20 mm, Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Hodnota Kv [m³/h]: 3.5
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS3E 25-20, 20 mm, Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Hodnota Kv [m³/h]: 8
Servoventil riadený pilotným ventilom, ICS1 25-5, 25 mm, Tupý zvar
Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Štandardný prípoj: EN 10220, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Hodnota Kv [m³/h]: 1.7, Materiál prípoja: Oceľ