Motorom ovládané ventily

Shows 107 product(s)

027H1020

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-A, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.6

027H1021

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-B, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 2.4

027H1022

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-C, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 4.6

027H1025

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-C, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 4.6

027H1029

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-B, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 2.4

027H1030

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-A, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.6

027H1031

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-B, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 2.4

027H1032

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-C, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 4.6

027H1035

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-A, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.6

027H1036

Motorom ovládaný ventil, ICM 20-B, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 2.4

Zobraziť: