Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 82 product(s)

034L0021

Regulátor tlaku výparníka, KVP 12

Veľkosť prívodu [mm]: 12, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/2 in, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Hodnota Kv [m³/h]: 2.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0022

Regulátor tlaku výparníka, KVP 15

Veľkosť prívodu [mm]: 16, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Veľkosť prívodu [palce]: 5/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 5/8 in, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Hodnota Kv [m³/h]: 2.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0023

Regulátor tlaku výparníka, KVP 12

Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/2 in, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 2.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0025

Regulátor tlaku výparníka, KVP 22

Veľkosť prívodu [mm]: 22, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Veľkosť prívodu [palce]: 7/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 7/8 in, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 2.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0026

Regulátor tlaku výparníka, KVP 28

Veľkosť prívodu [palce]: 1 1/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1 1/8 in, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0028

Regulátor tlaku výparníka, KVP 12

Veľkosť prívodu [mm]: 12, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 2.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0029

Regulátor tlaku výparníka, KVP 15

Veľkosť prívodu [mm]: 16, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Veľkosť prívodu [palce]: 5/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 5/8 in, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 2.5, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0031

Regulátor tlaku výparníka, KVP 28

Veľkosť prívodu [mm]: 28, Veľkosť vývodu [mm]: 28.00, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0032

Regulátor tlaku výparníka, KVP 35

Veľkosť prívodu [mm]: 35, Veľkosť vývodu [mm]: 35.00, Veľkosť prívodu [palce]: 1 3/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1 3/8 in, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Hodnota Kv [m³/h]: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

034L0041

Regulátor tlaku v kľukovej skrini, KVL 12

Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Hodnota Kv [m³/h]: 3.2, Max. Pracovný tlak [bar]: 18

Zobraziť: