Regulačné ventily obtoku horúceho plynu- CPCE , KVC

Shows 15 product(s)

034L0147

Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 15

Veľkosť prívodu [mm]: 16, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 1.25, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

034L1044

Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 22

Veľkosť prívodu [mm]: 22, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 3.2, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

034L1046

Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 12

Veľkosť prívodu [mm]: 12, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.68, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

034L1047

Regulátor obtoku horúceho plynu, KVC 15

Veľkosť prívodu [mm]: 16, Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 16.00, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Hodnota Kv [m³/h]: 1.25, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

034N0081

Regulátor obtoku horúceho plynu, CPCE 12

Veľkosť prívodu [mm]: 12, Typ prívodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, Veľkosť vývodu [mm]: 12.00, Typ vývodného pripojenia: KALÍŠKOVÝ SPOJ, 0 bar - 6 bar, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

Zobraziť: