Regulátor obtoku horúceho plynu, TGHE

067N8305

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Teplotný rozsah [°C]: -1 - 7, Výkony dýz[kW]: 14.5, Vyrovnávanie tlaku: Externe vyrovnávaný

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.735 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.59 Kilogram
Objem 2.589 Liter
EAN 5702428324717

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R410A
Chladivá schválené podľa UL R410A
Contain batteries No
Dá sa vykonávať servis Nie
Dĺžka kapilárnej trubice [mm] 1500 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce] 59 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balenia Multi balenie
Identický produkt 067N8345
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 4, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Meď
Materiál telesa Mosadz
Max. Pracovný tlak [bar] 49 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 711 psig
Max. teplota článku [°C] 110 °C
Max. teplota článku [°F] 230 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Menovité podm. výk. Rozsah N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Množstvo po formátoch balenia 8 pc
Nastavenie prehriatia Nastaviteľné
Názov výrobku Regulátor obtoku horúceho plynu
Osvedčenie UVEDENÝ V C UL USA
EAC
LLC CDC TYSK
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo TXV
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
Skupina kvapaliny 2
Smer Prechodový
Smer prietoku Obojsmerný prietok
Statické prehriatie (SS) [°C] 2 °C
Statické prehriatie (SS) [°F] 3.6 °F
Teplotný rozsah [°C] [max.] 7 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -1 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 45 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] 30 °F
Typ TGHE
Typ pripojenia vyrovnávania Spájka, ODF
Typ prívodného pripojenia Spájka, ODF
Typ vývodného pripojenia Spájka, ODF
UL evaluated Yes
Veľkosť dýzy 20
Veľkosť prívodu [palce] 5/8 in
Veľkosť vývodu [palce] 5/8 in
Veľkosťekvalizéra [palce] 1/4 in
Vyrovnávanie tlaku Externe vyrovnávaný
Vyvažovací port [Áno/Nie] ÁNO
Výkony dýz[kW] 14.5 kW
Výkony dýz[TR] 4.1 TR
Zahrnuté súčasti Popruh na žiarovku

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality