4-cestnéprepínacie ventily

Shows 73 product(s)

061L1143

4-cestný prepínací ventil, STF-0104G3

Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 5/16, Konfigurácia konštrukcie Štýl: A

061L1144

4-cestný prepínací ventil, STF-0201G3

Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1/2, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 3/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: A

061L1145

4-cestný prepínací ventil, STF-0204G3

Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 5/8, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 3/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: D

061L1146

4-cestný prepínací ventil, STF-0205G3

Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 1/2, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 5/16, Konfigurácia konštrukcie Štýl: B

061L1147

4-cestný prepínací ventil, STF-0208G3

Stredný rozsah teploty [°C]: -20 - 120, Max. OPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Veľkosť pripojenia sania [palce]: 5/8, Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]: 3/8, Konfigurácia konštrukcie Štýl: C

Zobraziť: