Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 9 product(s)
Prepínač hladiny kvapaliny, LLS 4000, G, 3/4
Typ prípoja: G, Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 140
Prepínač hladiny kvapaliny, LLS 4000, G, 3/4
Typ prípoja: G, Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 140
Prepínač hladiny kvapaliny, LLS 4000U, NPT, 3/4
Typ prípoja: NPT, Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 140
Prepínač hladiny kvapaliny, LLS 4000U, NPT, 3/4
Typ prípoja: NPT, Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 140
Prepínač hladiny kvapaliny, AKS 38, Tupý zvar
Typ prípoja: Tupý zvar, Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 28
Prepínač hladiny kvapaliny, AKS 38, Tupý zvar
Typ prípoja: Tupý zvar, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 28
Prepínač hladiny kvapaliny, AKS 38, Hrdlový zváraný spoj
Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 28
Prepínač hladiny kvapaliny, AKS 38, Hrdlový zváraný spoj
Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 28
Prepínač hladiny kvapaliny, AKS 38, NPT
Typ prípoja: NPT, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 28