Shows 78 product(s)

148B5242

Sitká, FIA 15

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5243

Sitká, FIA 15

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5244

Sitká, FIA 15

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5247

Sitká, FIA 15

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5248

Sitká, FIA 15

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Hrdlový zváraný spoj, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5249

Sitká, FIA 15

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: NPT, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5295

Sitká, FIA SS 15

Materiál prípoja: Nehrdzavejúca oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5296

Sitká, FIA SS 15

Materiál prípoja: Nehrdzavejúca oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5342

Sitká, FIA 20

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

148B5343

Sitká, FIA 20

Materiál prípoja: Oceľ, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Max. Pracovný tlak [bar]: 52

Zobraziť: