Shows 14 product(s)

148B5284

Funkčný modul, FIA 15-20

Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 20; FIA 15

148B5484

Funkčný modul, FIA 25-40

Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 40; FIA 25; FIA 32

148B5748

Funkčný modul, FIA 50

Max. Pracovný tlak [bar]: 52, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 50

148B5783

Funkčný modul, FIA 15-20

Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 20; FIA 15

148B5784

Funkčný modul, FIA 25-40

Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 40; FIA 25; FIA 32

148B5785

Funkčný modul, FIA 50

Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 50

148B5786

Funkčný modul, FIA 65

Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 65

148B5787

Funkčný modul, FIA 80

Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 80

148B5788

Funkčný modul, FIA 100

Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 100

148B5789

Funkčný modul, FIA 125

Max. Pracovný tlak [bar]: 65, Typové označenie: Vrchný úplný, Použité pre produkt: FIA 125

Zobraziť: