Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 15 product(s)
Tlakový snímač (vysielač), MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Referencia jednotky tlaku: Meradlo (relatívne), Výstupný signál: Napätie, Elektrické pripojenie: Konektor DIN, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: MBS 33-1415-A1AB08-0
Tlakový snímač (vysielač), MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Referencia jednotky tlaku: Meradlo (relatívne), Výstupný signál: Napätie, Elektrické pripojenie: Konektor DIN, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: MBS 33-1615-A1AB08-0
Tlakový snímač (vysielač), MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Referencia jednotky tlaku: Meradlo (relatívne), Výstupný signál: Napätie, Elektrické pripojenie: Konektor DIN, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: MBS 33-1815-A1AB08-0
Tlakový snímač (vysielač), MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Referencia jednotky tlaku: Meradlo (relatívne), Výstupný signál: Napätie, Elektrické pripojenie: Konektor DIN, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: MBS 33-2015-A1AB08-0
Tlakový snímač (vysielač), MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Referencia jednotky tlaku: Meradlo (relatívne), Výstupný signál: Prúd, Elektrické pripojenie: Konektor DIN, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: MBS 33-1011-A1AB08-0