living design (RAX), Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA

013G6176

Používa sa, ak sú dizajnové radiátory primárnym zdrojom vykurovania

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.13 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.112 Kilogram
Objem 0.275 Liter
EAN 5702420065175

 

Description Používa sa, ak sú dizajnové radiátory primárnym zdrojom vykurovania
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farba Chrómová/Biela RAL 9016
Funkcia uzatvorenia Áno
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukcia Termostatická hlavica
Konštrukcia snímača RAX
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obmedzenie teploty Nie
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Products for design radiators
SCIP dossier no. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
SCIP dossier product name RAX Sensor
Typ Living design (RAX)
Typ pripojenia k snímaču Allen screw
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Zabudovaný snímač
Verzia snímača RAX 6176

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality