living design (RAX), Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA

013G6170

Používa sa, ak sú dizajnové radiátory primárnym zdrojom vykurovania

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.134 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.122 Kilogram
Objem 0.278 Liter
EAN 5702420057323

 

Contain batteries No
Description Používa sa, ak sú dizajnové radiátory primárnym zdrojom vykurovania
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farba Chrómové
Funkcia uzatvorenia Áno
Konštrukcia Termostatická hlavica
Konštrukcia snímača RAX
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obmedzenie teploty Nie
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Products for design radiators
SCIP dossier no. a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b
SCIP dossier product name RAX Sensor
Typ Living design (RAX)
Typ pripojenia k snímaču Allen screw
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Zabudovaný snímač
UNSPSC CODE 40101801
Verzia snímača RAX 6170

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality