Termostatické hlavice RAE, RAE 5056, Kvapalina, Typ snímača: Diaľkový snímač, 8 °C - 28 °C, RA

013G5056

Ochrana proti mrazu, obmedzenie a zablokovanie nastavenej hodnoty teploty, biela zásuvka

Existuje novšia verzia tohto produktu. Odporúčaná náhrada Danfoss.
Náhrada

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.222 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.222 Kilogram
Objem 0.68 Liter
EAN 5702420044965

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Ochrana proti mrazu, obmedzenie a zablokovanie nastavenej hodnoty teploty, biela zásuvka
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Farba Biela RAL 9016
Funkcia uzatvorenia Nie
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukcia snímača RAE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obmedzenie teploty Áno
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. 597688f1-4d21-4d51-9061-a2104dfd99d7
SCIP dossier product name RAW RAE RAS-C RAS-D RS Sensor 1
Typ RAE Sensors
Typ pripojenia k snímaču RA-klik
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Diaľkový snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia snímača RAE 5056

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality