RAS-C Snímače, RAS-C 5041, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA

013G6520

Biela krytka, funkcia uzatvárania skrinka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.166 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.132 Kilogram
Objem 0.594 Liter
EAN 5702425240034

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Biela krytka, funkcia uzatvárania skrinka
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Farba Biela RAL 9016
Funkcia uzatvorenia Áno
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukcia snímača RAS-C
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obmedzenie teploty Nie
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Radiator Sensors
Typ RAS-C Sensors
Typ pripojenia k snímaču RA-klik
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Zabudovaný snímač
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 40101801
Verzia snímača RAS-C 5041

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality