Diaľkové nastavenie RA, RA 5065, Kvapalina, Typ snímača: Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty, 8 °C - 28 °C, RA

013G5065

Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty s ochranou proti mrazu, obmedzením a zamknutím nastavenej hodnoty teploty

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.276 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.254 Kilogram
Objem 0.81 Liter
EAN 5702421034590

 

Description Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty s ochranou proti mrazu, obmedzením a zamknutím nastavenej hodnoty teploty
Dĺžka kapilárnej trubice 0-5 m
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 5 m
Dĺžka kapilárnej trubice po radiátor [m] [max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farba Biela RAL 9016
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukcia snímača RA 2000
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obmedzenie teploty Áno
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. f8c03400-615a-455f-be95-fc977e8ecfaa
SCIP dossier product name RA2000 FE-IF, 2-8m
Typ RA Remote Setting
Typ pripojenia k snímaču RA adaptor
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Zariadenie na diaľkové nastavenie teploty
UNSPSC CODE 40101801
Verzia snímača RA 5065

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality