Danfoss Redia® Snímače, Kvapalina, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 8 °C - 28 °C, RA

015G3380

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.162 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.148 Kilogram
Objem 0.358 Liter
EAN 5702424625634

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 0 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farba Biela RAL 9016
Funkcia uzatvorenia Nie
Konštrukcia snímača Danfoss Redia®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obmedzenie teploty Áno
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Radiator Sensors
Typ Danfoss Redia® Sensors
Typ pripojenia k snímaču RA-klik
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Zabudovaný snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia snímača Standard

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality