Danfoss Redia® Snímače, Kvapalina, Typ snímača: Diaľkový snímač, 8 °C - 28 °C, RA

015G3382

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.234 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.213 Kilogram
Objem 0.68 Liter
EAN 5702424625641

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Theft protection included.
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Farba Biela RAL 9016
Funkcia uzatvorenia Nie
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukcia snímača Danfoss Redia®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Médium snímača Kvapalina
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 8 °C
Obmedzenie teploty Áno
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Radiator Sensors
SCIP dossier no. 90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
SCIP dossier product name React Redia Regus RS sensor
Typ Danfoss Redia® Sensors
Typ pripojenia k snímaču RA-klik
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Diaľkový snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia snímača Standard

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality