Danfoss Aero® Sensors, Plyn, Typ snímača: Zabudovaný snímač, 7 °C - 28 °C, RA

015G4540

Danfoss Aero™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.165 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.15 Kilogram
Objem 0.374 Liter
EAN 5702424625948

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aero™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 0 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farba Biela RAL 9016
Funkcia uzatvorenia Nie
Konštrukcia snímača Danfoss Aero®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Médium snímača Plyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 28 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 7 °C
Obmedzenie teploty Áno
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Radiator Sensors
Typ Danfoss Aero® Sensors
Typ pripojenia k snímaču Allen screw
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Zabudovaný snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia snímača Tamperproof

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality