Danfoss Aero® Sensors, Plyn, Typ snímača: Diaľkový snímač, 7 °C - 26 °C, RA

015G4542

Danfoss Aero™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.226 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.21 Kilogram
Objem 0.447 Liter
EAN 5702424625955

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Aero™ tamperproof sensor for Danfoss RA valves.
Dĺžka kapilárnej trubice [m] [max.] 2 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farba Biela RAL 9016
Funkcia uzatvorenia Nie
In scope of WEEE and contain batteries No
Konštrukcia snímača Danfoss Aero®
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Médium snímača Plyn
Nastavená teplota snímača [°C] [max.] 26 °C
Nastavená teplota snímača [°C] [min.] 7 °C
Obmedzenie teploty Áno
Obsah sady Snímač
Ochrana proti mrazu Áno
Produktová skupina Radiator Sensors
Typ Danfoss Aero® Sensors
Typ pripojenia k snímaču Allen screw
Typ pripojenia k ventilu RA
Typ snímača Diaľkový snímač
UK RoHS compliance Out of scope
Verzia snímača Tamperproof

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality