Ovládacie prvky podlahového vykurovania, Danfoss Icon, Modul Zigbee, 5.0 V, Počet výstupov: 0, Pripojiteľná
088U1130
Zigbee
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Zigbee
Hmotnosť s obalom | 0.1 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.1 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425244155 |
Hmotnosť s obalom | 0.1 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.1 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425244155 |
App control enabled | Nie |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Icon Zigbee Module |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Montáž | Pripojiteľná |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 5 V |
Obmedzenie teploty | Áno |
Pasuje do rámov spínačov | Nie |
Plánovanie | Áno |
Počet výstupov | 0 |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Áno |
Rozhrania | Zigbee |
Trieda ochrany IP | IP 20 |
Typ | Danfoss Icon |
Typ regulácie vykurovania | Modul Zigbee |
UNSPSC CODE | 40101830 |
App control enabled | Nie |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Icon Zigbee Module |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Montáž | Pripojiteľná |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 5 V |
Obmedzenie teploty | Áno |
Pasuje do rámov spínačov | Nie |
Plánovanie | Áno |
Počet výstupov | 0 |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Áno |
Rozhrania | Zigbee |
Trieda ochrany IP | IP 20 |
Typ | Danfoss Icon |
Typ regulácie vykurovania | Modul Zigbee |
UNSPSC CODE | 40101830 |