Predĺženie vretena ZF 5, rozsah AF, DN 15-125

003G1396

Predĺženie vretena ZF 5, rozsah AF

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.791 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 2.791 Kilogram
Objem 4.719 Liter
EAN 5702421812464

 

Contain batteries No
Description Predĺženie vretena ZF 5, rozsah AF
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Pre veľkosť ventilu DN 15-125
Produktová skupina Accessories - SAC
Typ Stem extensions
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] 125 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] 15 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality