Predĺženie vretena ZF 4, FKM, rozsah AF, DN 15-125

003G1395

Predĺženie vretena ZF 4, FKM, rozsah AF

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.794 Kg
Hmotnosť bez obalu 2.794 Kg
Volume 5.029 Liter
EAN 5702421812457

 

Description Predĺženie vretena ZF 4, FKM, rozsah AF
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Pre veľkosť ventilu DN 15-125
Produktová skupina Accessories - SAC
Typ Stem extensions
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [max.] 125 mm
Vhodné pre ventily s priemerom [mm] [min.] 15 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality