Elektrické pohony, AMV 33, Napájacie napätie [V] AC: 230

082G3013

AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.99 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.886 Kg
Volume 3.468 Liter
EAN 5702421510612

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencia [Hz] 50/60
Havarijná funkcia Áno
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia spätnej väzby nie - potrebný potenciometer
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina nadol (spiatočka) Áno
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 12 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 3 s/mm
SCIP dossier no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Stupeň krytia IP54
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Trieda ochrany II
Typ AMV 33
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu 3-bodová
Typ rýchlosti Rýchly
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatváracia sila [N] 450 N
Zdvih (mm) 10 mm
Čas obrátky [s] 0 "

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality