Elektrické pohony, AMV 13, Napájacie napätie [V] AC: 230
Elektrické pohony, AMV 13, Napájacie napätie [V] AC: 230

082G3003

AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.83 kg
Hmotnosť bez obalu 0.77 kg
EAN 5702421507520

 

Frekvencia [Hz] 50/60
Havarijná funkcia 1
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Popis AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia spätnej väzby nie - potrebný potenciometer
Produktová skupina Elektrické pohony
Pružina nadol (spiatočka) Áno
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 7 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 14 s/mm
Stupeň krytia IP54
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Trieda ochrany II
Typ AMV 13
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu 3-bodová
Typ rýchlosti Štandard
Uzatváracia sila [N] 300 N
Zdvih (mm) 5 mm
Čas obrátky [s] 0 s

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality