Elektrické pohony, ABV, Napájacie napätie [V] AC: 230

082F6003

ABV NC-220V

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.32 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.308 Kilogram
Objem 0.5 Liter
EAN 5702421510100

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-220V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencia [Hz] 50/60
Havarijná funkcia Nie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Použitie prietoková teplota
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina nadol (spiatočka) Nie
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 9 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 540 s/mm
SCIP dossier no. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP dossier product name ABV NC
Stupeň krytia IP41
Teplota okolia [°C] [max.] 60 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Typ ABV
Typ pohonu Tepelno-pneumatické
Typ riadiaceho signálu 2-bodová
Typ rýchlosti Štandard
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality