AFPQ 4, 0.10 bar - 0.70 bar, 0.50 bar, 250 cm²

003G1034

AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 žltá

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 36.44 Kg
Hmotnosť bez obalu 36.44 Kg
Volume 91.19 Liter
EAN 5702421808481

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ 4 PN40 0,1-0,7/0,5 250cm2 žltá
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Regulátor rozdiel. tlaku a prietoku
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Oceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Montážna verzia Prívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 0.7 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 40 bar
Priemer [mm] [max.] 250 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Áno
Regulátor tlaku Regulátor rozdielového tlaku
Rozdiel. tlak obmedzovača prietoku - dpb [bar] 0.5 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 0.7 bar
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ AFPQ 4
Typ nastavenia Nastaviteľné
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 250 cm²

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality