AFD, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²

003G1004

AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 žltá

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 12.944 Kg
Hmotnosť bez obalu 12.944 Kg
Volume 49.39 Liter
EAN 5702421808184

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 žltá
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Redukčný ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia Prívod
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [max.] 0.7 bar
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 25 bar
Priemer [mm] [max.] 250 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Redukčný ventil
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 0.7 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ AFD
Typ nastavenia Nastaviteľné
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 250 cm²

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality