AFA, PN 16, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm², Žltá

003G1013

AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 žltá

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 23.392 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 23.392 Kilogram
Objem 87.36 Liter
EAN 5702421808276

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 žltá
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Farba Žltá
Funkcia Regulátor tlaku prepúšťaním
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Oceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Montážna verzia Obtok
Nastavenie rozdielového tlaku [bar] [min.] 0.3 bar
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 16 bar
Priemer [mm] [max.] 250 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 0.4 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] 0.05 bar
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 16
Typ AFA
Typ nastavenia Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pohonu [cm2] 630 cm²

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality