AFA, 3.00 bar - 11.00 bar, 32 cm²
AFA, 3.00 bar - 11.00 bar, 32 cm²

003G1008

AFA PB25 3-11 32cm2 strieborná

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.96 kg
Hmotnosť bez obalu 9.25 kg
EAN 5702421808221

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Funkcia Regulátor tlaku prepúšťaním
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Oceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia Obtok
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Popis AFA PB25 3-11 32cm2 strieborná
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 25 bar
Priemer [mm] [max.] 125 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Pohony - tlak a prietok
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 11 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] 3 bar
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ AFA
Typ nastavenia Nastaviteľné
Veľkosť pohonu [cm2] 32 cm²

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services