Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.Platnosť Vašej relácie vyprší
Boli ste odhlásený z dôvodu neaktivity posledných 120 minút.
Ak budete pokračovať, budete prihlásení a presmerovaní do svojho predvoleného obchodu Danfoss.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 60 product(s)
VFG 2, 4.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 15/4 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 6.30 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 8.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 25/8 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 16.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 32/16 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 20.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 40/20 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 32.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 50/32 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 50.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 80.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 125.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 100/125 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
VFG 2, 160.00 m³/h, Príruba
VFG2 PN16 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
Zobraziť: