Termix VMTD MIX-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, Názov regulátora TÚV: AVTB, Termostatický ventil
Termix VMTD MIX-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, Názov regulátora TÚV: AVTB, Termostatický ventil

144B3843

Termix VMTD MIX-B-3

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 18 kg
Hmotnosť bez obalu 17 kg

 

Cirkulácia TÚV Bez
Delta P, primárny, bez merača množstva tepla [bar] [min.] 0.4 bar
Dimenzia potrubia CZT Ø18
Dimenzia potrubia TÚV Ø18
Dimenzia potrubia vykurovania Ø18
Dimenzia prípoja CZT 3/4"
Dimenzia prípoja TÚV 3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania 3/4"
Hĺbka bez krytu [mm] 265 mm
Hĺbka s krytom [mm] 360 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C] 120 °C
Izolačný materiál Bez
Materiál krytu Biely lakovaný oceľový plech
Materiál spájky tepelného výmenníka na vykurovanie Meď
Medzikus Merač energií - spiatočka
Menovitý tlak, primárna strana [bar] 16 bar
Názov regulátora TÚV AVTB
Názov regulátora vykurovania RAVK
Odporúčaná teplota v prívode [˚C] 90 °C
Popis Termix VMTD MIX-B-3
Produktová skupina Malé výmenník. stanice
Smer pripojenia Dolné
Statický tlak SV [bar] [min.] 5 bar
Typ Termix VMTD MIX-B
Typ aplikácie TPV, Priame vykurovanie so zmiešavacím okruhom
Typ prípoja CZT G. vnút. závit
Typ prípoja TÚV G. vnút. závit
Typ prípoja vykurovania G. vnút. závit
Typ regulácie TÚV Termostatické
Typ regulácie vykurovania Termostatické + delta p regulátor
Typ tepelného výmenníka na vykurovanie Spájkované
Typ veľkosti stanice Typ 3
Typ čerpadla vykurovania UPM3
Variant krytu Extra
Vykurovací okruh - regulácia Termostatický ventil
Výška bez krytu [mm] 550 mm
Výška s krytom [mm] 550 mm
Značka čerpadla vykurovania Grundfos
Šírka bez krytu [mm] 528 mm
Šírka s krytom [mm] 540 mm

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality