Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.052 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.025 Kg
Volume 0.178 Liter
EAN 5715162289013

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.006
1 Primary battery weight Kg 0.006
Battery type or Name CR2450
China RoHS compliance Out of scope
Description Wireless remote room sensor for the Danfoss Ally™ Radiator Thermostats
Dĺžka [mm] 59 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Farba RAL 9016
Funkcia otvoreného okna Áno
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indikátor vybitej batérie Áno
Komunikačný protokol Zigbee
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie batérie 1 x CR2450
Osvedčenie UA.TR.089
CE
EAC
UKCA
Použitie Rezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Počet batérií 1
Prenos [m] [max.] 30 m
Prenosová frekvencia [MHz] 2400 MHz
Produktová skupina Danfoss Ally™
SCIP dossier no. 19bb2b35-c822-4907-b877-b6ba35850df3
SCIP dossier product name Danfoss Ally Room Sensor
Systémová integrácia Danfoss Ally™
Teplota okolia [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Trieda IP termostatu 20
Typ Danfoss Ally™ Room Sensor
Typ adaptéra N/A
Typ regulácie vykurovania Priestorový termostat
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 41112209
Vysielacia frekvencia [GHz] 2.4 GHz
Výška [mm] 56 mm
Weight per battery 6 g
Šírka [mm] 54 mm
Životnosť batérie [roky] 2 yr

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality