Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.16 kg
Hmotnosť bez obalu 0.16 kg
EAN 5013567873104

 

Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Hĺbka [mm] 42 mm
Indukčná klasifikácia výstupného relé [A] 1 A
Médiá A
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Nočné zníženie teploty Áno
Obmedzovač teploty [°C] [max.] 30 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.] 5 °C
Odporová klasifikácia výstupného relé [A] 3 A
Ovládanie zapnutia/vypnutia Áno
Popis Elektronický priestorový termostat s nastavovacím koliečkom, LED indikátory stavov pre Zapnutie a Volanie termostatov.
Beznapäťové kontakty. 5K nočný pokles
Prepínací rozdiel [°C] [max.] 1 °C
Presnosť teploty ±1°C
Produktová skupina Priestorové termostaty, RET
Regulácia znečistenia Stupeň 2
Teplota [°C] [max.] 30 °C
Teplota [°C] [min.] 5 °C
Teplota okolia [°C] [max.] 45 °C
Test tvrdosti [°C] podľa Brinella 75 °C
Tolerancia ±15%
Typ RET230
Typ napájania 230Vac
Typ spínača SPDT
Výška [mm] 86 mm
Štandardný dizajn EN 60730-2-7
Šírka [mm] 85 mm

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality