Vykurovacie káble, DEVIpipeheat™ hotové, 10W/m@10°C, 25 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

98300081

Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.746 Kilogram
Objem 9.147 Liter
EAN 5703466218020

 

CE evaluated Yes
Certifikačná spoločnosť CE
EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat 10 V2 25m 250W@10°C 230V Skompletizované
Dĺžka kábla [m] 25 m
Dĺžka studeného vedenia [m] 2 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farba vonkajšieho plášťa Svetlomodrá
Hĺbka obalu [mm] 320 mm
In scope of WEEE Yes
Izolácia vodiča Sieťovaný polyolefín
Kábel na bubne Nie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál náplne TPE
Množstvo vodičov studeného vedenia 3
Mriežka kábla Hliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Odstrihnuté na dĺžku Nie
Osvedčenie UkrTEST
CE
EAC
Polomer ohybu [mm] [min.] 50 mm
Použitie Pipe / tank frost protection
Počet studených vedení 1
Prevádzková teplota [°C] [max.] 65 °C
Princíp vykurovania Samoobmedzujúce
Produktová skupina Heating Cables
Studené vedenie Áno
Teplota inštalácie [°C] [min.] -5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] 65 °C
Trieda IP prvku 67
Typ DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
Typ kábla Dvojitý vodič
Typ vodiča Pocínovaná meď
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verzia výrobku Ready-made
Vonkajší plášť TPE
Výstup kábla [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výstup kábla [W@°C] 250W@10°C
Výška kábla [mm] 5.3 mm
Výška obalu [mm] 60 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [rok] 5
Šírka kábla [mm] 7.7 mm
Šírka obalu [mm] 420 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality