Vykurovacie káble, DEVIpipeheat™ hotové, 10W/m@10°C, 12.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
98300076
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Hmotnosť s obalom | 1.29 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.086 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217979 |
Hmotnosť s obalom | 1.29 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.086 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217979 |
Certifikačná spoločnosť |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 12m 120W@10°C 230V Skompletizované |
Dĺžka kábla [m] | 12 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 2 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Svetlomodrá |
Hĺbka obalu [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Sieťovaný polyolefín |
Kábel na bubne | Nie |
Materiál náplne | TPE |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
UkrTEST CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 65 °C |
Trieda IP prvku | 67 |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ vodiča | Pocínovaná meď |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výstup kábla [W@°C] | 120W@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.2 mm |
Výška obalu [mm] | 60 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Šírka kábla [mm] | 8.75 mm |
Šírka obalu [mm] | 420 mm |
Certifikačná spoločnosť |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 12m 120W@10°C 230V Skompletizované |
Dĺžka kábla [m] | 12 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 2 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Svetlomodrá |
Hĺbka obalu [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Sieťovaný polyolefín |
Kábel na bubne | Nie |
Materiál náplne | TPE |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
UkrTEST CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Počet studených vedení | 1 |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 65 °C |
Trieda IP prvku | 67 |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ vodiča | Pocínovaná meď |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výstup kábla [W@°C] | 120W@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.2 mm |
Výška obalu [mm] | 60 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Šírka kábla [mm] | 8.75 mm |
Šírka obalu [mm] | 420 mm |