Vykurovacie káble, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
98300016
Typ kábla: Samoobmedzujúce, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Samoobmedzujúce, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Hmotnosť s obalom | 0.07 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.06 kg |
EAN | 5703466217771 |
Hmotnosť s obalom | 0.07 kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.06 kg |
EAN | 5703466217771 |
Dĺžka kábla [m] | 100 m |
Farba vonkajšieho plášťa | Svetlomodrá |
Izolácia vodiča | Sieťovaný polyolefín |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
UkrTEST CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Popis | DEVIpipeheat 10 V2 modrá 100m bubon |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Vykurovacie káble |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 65 °C |
Trieda IP prvku | 68 |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Typ kábla | Samoobmedzujúce |
Typ vodiča | Pocínovaná meď |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.3 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Šírka kábla [mm] | 7.7 mm |
Dĺžka kábla [m] | 100 m |
Farba vonkajšieho plášťa | Svetlomodrá |
Izolácia vodiča | Sieťovaný polyolefín |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
UkrTEST CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Popis | DEVIpipeheat 10 V2 modrá 100m bubon |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Vykurovacie káble |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 65 °C |
Trieda IP prvku | 68 |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Typ kábla | Samoobmedzujúce |
Typ vodiča | Pocínovaná meď |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.3 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Šírka kábla [mm] | 7.7 mm |