Vykurovacie káble, DEVIpipeguard™ Industry, 60W/m@10°C, 1.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
98300674
Tento výrobok už nie je v ponuke.
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Hmotnosť s obalom | 0.11 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.109 Kg |
EAN | 5703466197264 |
Hmotnosť s obalom | 0.11 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.109 Kg |
EAN | 5703466197264 |
Certifikačná spoločnosť | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 60 Industry (PT-60) odstrihnutý na dĺžku |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Samoobmedzujúca matrica |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Áno |
Osvedčenie |
CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 190 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ Industry |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Cut-to-length |
Vonkajší plášť | Fluoropolymér |
Výstup kábla [W/m@°C] | 60W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 4.8 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Štandard schvaľovania | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Šírka kábla [mm] | 10.2 mm |
Certifikačná spoločnosť | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 60 Industry (PT-60) odstrihnutý na dĺžku |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Samoobmedzujúca matrica |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Áno |
Osvedčenie |
CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 190 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ Industry |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Cut-to-length |
Vonkajší plášť | Fluoropolymér |
Výstup kábla [W/m@°C] | 60W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 4.8 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Štandard schvaľovania | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Šírka kábla [mm] | 10.2 mm |