Vykurovacie káble, DEVIpipeguard™ Industry, 30W/m@10°C, 300 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

140F8500

Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 93 Gram
Hmotnosť bez obalu 93 Gram
Objem 0.13 Liter
EAN 5703466251560

 

CE evaluated Yes
Certifikačná spoločnosť VDE
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard 30 Industry, 300m Drum
Dĺžka kábla [m] 300 m
Hĺbka obalu [mm] 380 mm
Izolácia vodiča Samoobmedzujúca matrica
Kábel na bubne Áno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál náplne TPE
Mriežka kábla Pocínované medené opletenie
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Neobsahuje olovo Áno
Odstrihnuté na dĺžku Nie
Osvedčenie CE
EAC
Polomer ohybu [mm] [min.] 50 mm
Použitie Pipe / tank frost protection
Prevádzková teplota [°C] [max.] 120 °C
Princíp vykurovania Samoobmedzujúce
Produktová skupina Heating Cables
Spomaľovač horenia Áno
Studené vedenie Nie
Teplota inštalácie [°C] [min.] -40 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] 190 °C
Trieda IP prvku IPX7
Typ DEVIpipeguard™ Industry
Typ kábla Dvojitý vodič
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verzia výrobku Drum
Vonkajší plášť Fluoropolymér
Výstup kábla [W/m@°C] 30W/m@10°C
Výška kábla [mm] 5.8 mm
Výška obalu [mm] 380 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [rok] 5
Štandard schvaľovania DIN VDE 0254: 1994-06
Šírka kábla [mm] 11.8 mm
Šírka obalu [mm] 330 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality