Vykurovacie káble, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 100.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

98300708

Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.118 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.117 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN 5703466177174

 

Certifikačná spoločnosť VDE
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard 10 modrá 100m bubon
Dĺžka kábla [m] 100 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farba vonkajšieho plášťa Modrá
Hĺbka obalu [mm] 300 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolácia vodiča Samoobmedzujúca matrica
Kábel na bubne Áno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál náplne TPE
Mriežka kábla Pocínované medené opletenie
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Neobsahuje olovo Áno
Odstrihnuté na dĺžku Nie
Osvedčenie VDE
CE
UkrTEST
EAC
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] 70 %
Polomer ohybu [mm] [min.] 50 mm
Použitie Pipe / tank frost protection
Prevádzková teplota [°C] [max.] 65 °C
Princíp vykurovania Samoobmedzujúce
Produktová skupina Heating Cables
S ochranou proti UV Nie
Studené vedenie Nie
Teplota inštalácie [°C] [min.] -50 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] 85 °C
Typ DEVIpipeguard™ (B)
Typ kábla Dvojitý vodič
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
Verzia výrobku Drum
Vonkajší plášť TPE
Výstup kábla [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výška kábla [mm] 5.5 mm
Výška obalu [mm] 220 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [rok] 5
Štandard schvaľovania DIN VDE 0254: 1994-06
Šírka kábla [mm] 11.8 mm
Šírka obalu [mm] 300 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality