Vykurovacie káble, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 63 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

140F0221

Typ kábla: Jednoduchý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.698 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.661 Kilogram
Objem 13.708 Liter
EAN 5703466202340

 

CE evaluated Yes
Certifikačná spoločnosť NEMKO
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformačná pevnosť [N] 600 N
Description DEVIbasic 20S 63M 1260W 230V
Dĺžka kábla [m] 63 m
Dĺžka studeného vedenia [m] 3 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Farba vonkajšieho plášťa Červená
Hĺbka obalu [mm] 386 mm
Izolácia vodiča XLPE
Kábel na bubne Nie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Množstvo vodičov studeného vedenia 1
Mriežka kábla Medené opletenie
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Neobsahuje olovo Áno
Odpor kábla [Ohm] 42
Odstrihnuté na dĺžku Nie
Osvedčenie CE
UkrTEST
EAC
Pevnosť v ťahu [N] 120 N
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] 70 %
Polomer ohybu [mm] [min.] 50 mm
Použitie Sport fields
Floor heating
Cold store
Počet studených vedení 2
Prevádzková teplota [°C] [max.] 60 °C
Priemer kábla [mm] 5.5 mm
Princíp vykurovania Sériové rezistívne
Produktová skupina Heating Cables
S ochranou proti UV Nie
Spomaľovač horenia Áno
Studené vedenie Áno
Teplota inštalácie [°C] [min.] -5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] 90 °C
Trieda IP prvku IPX7
Typ DEVIbasic™ 20S
Typ kábla Jednoduchý vodič
Typ studeného vedenia DSWA
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verzia výrobku Ready-made
Veľkosť studeného vedenia [mm²] 1.5 mm²
Vonkajší plášť PVC
Vykurovací výkon [W] 1260 W
Výstup kábla [W/m] 20 W/m
Výška obalu [mm] 92 mm
Warranty type 20-year full service warranty
Záruka [rok] 20
Šírka obalu [mm] 386 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality