Vykurovacie káble, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1000.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
98300017
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Hmotnosť s obalom | 0.064 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.064 Kg |
Volume | 0.247 Liter |
EAN | 5703466217788 |
Hmotnosť s obalom | 0.064 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.064 Kg |
Volume | 0.247 Liter |
EAN | 5703466217788 |
Certifikačná spoločnosť |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 modrá 1000m bubon |
Dĺžka kábla [m] | 1000 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Svetlomodrá |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Sieťovaný polyolefín |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
UkrTEST CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Product height/depth [mm] | 5 mm |
Product length [mm] | 1000 mm |
Product width [mm] | 8 mm |
Produktová skupina | Heating Cables |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 65 °C |
Trieda IP prvku | 68 |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ vodiča | Pocínovaná meď |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.3 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Šírka kábla [mm] | 7.8 mm |
Certifikačná spoločnosť |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 modrá 1000m bubon |
Dĺžka kábla [m] | 1000 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Svetlomodrá |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Sieťovaný polyolefín |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
UkrTEST CE EAC |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Product height/depth [mm] | 5 mm |
Product length [mm] | 1000 mm |
Product width [mm] | 8 mm |
Produktová skupina | Heating Cables |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 65 °C |
Trieda IP prvku | 68 |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ vodiča | Pocínovaná meď |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.3 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Šírka kábla [mm] | 7.8 mm |