Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 21 product(s)
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AJ504F1
Napájacie napätie [V] AC: 208 - 240, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AB503B1
Napájacie napätie [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AI040A1
Napájacie napätie [V] AC: 220, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AJ512D1
Napájacie napätie [V] AC: 220, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AB500A1
Napájacie napätie [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AJ506B1
Napájacie napätie [V] AC: 220, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AJ504F1
Napájacie napätie [V] AC: 208, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AJ512D1
Napájacie napätie [V] AC: 220, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54
cievka 4-cestného prepínacieho ventilu, STF-01AE503B1
Napájacie napätie [V] AC: 115, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Klasifikácia IP krytia: IP54