Regulačný ventily teploty

Shows 5 product(s)

148H3399

Regulačný ventil teploty, ORV 25, Oceľ

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Hodnota Kv [m³/h]: 15.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 40.0

148H3402

Regulačný ventil teploty, ORV 40, Oceľ

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 40.0, Hodnota Kv [m³/h]: 30.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 40.0

148H3406

Regulačný ventil teploty, ORV 50, Oceľ

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 50.0, Hodnota Kv [m³/h]: 36.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 40.0

148H3409

Regulačný ventil teploty, ORV 65, Oceľ

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 65.0, Hodnota Kv [m³/h]: 65.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 40.0

148H3410

Regulačný ventil teploty, ORV 65, Oceľ

Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 65.0, Hodnota Kv [m³/h]: 65.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 40.0

Zobraziť: