Pilotný ventil, EVMP

027B1123

Tlakový rozsah [bar] Pe: 28.00, Hodnota Kv [m³/h]: 0.251, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.241 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.227 Kg
Volume 0.211 Liter
EAN 5702422133339

 

Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Cievka Nie
Dá sa vykonávať servis Nie
Formát balenia Multi balenie
Funkcia NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.29 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.251 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál telesa Oceľ
Max. OPD [bar] 10 W AC 8 bar
Max. OPD [psi] 10 W AC 116 psi
Max. Pracovný tlak [bar] 28 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 406 psig
Množstvo po formátoch balenia 20 pc
Možnosť manuálnej prevádzky Nie
Názov programu súčastí CVH
ICS
Osvedčenie EAC
LLC CDC TYSK
Prevádzka ventilu PIEST SERVA
Product Name Description Pilotný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku Pilot valve accessories
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -58 °F
Smer Žiadny
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 60 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 140 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -58 °F
Systém aktuátora [mm] 13.5 mm
Teplota okolia -50 - 50 °C
Tlakový rozsah [bar] Pe 28 bar
Typ EVMP
Typ prívodného pripojenia Závit
Typové označenie Elektromagnetický ventil
Veľkosť dýzy [mm] 2.4 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality