Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 25, Oceľ
148B5427
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 25.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 25.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 20.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0