Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 15, Oceľ
148B5229
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 15.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 15.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 5.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0